Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 4p, sul fondo fino a 160 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266753
|
| EAN |
4015082667535
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.057 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
+NZM2-4-160-XKCU
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Cavo di rame
Quattro poli |
| Tipo |
Morsetti a mantello
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Posizione di montaggio |
Montato posteriormente
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
12 - 350 AWG/kcmil (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) |