Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266754
Codice del modello: +NZM2-4-250-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 4p, sul fondo fino a 300A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266754
EAN
4015082667542
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.076 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
+NZM2-4-250-XKCU

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 300 A
Carcassa
NZM2
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Quattro poli
Cavo di rame
Tipo
Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 300 A

Technical data - mechanical

Posizione di montaggio
Montato posteriormente

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore in rame)
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
4 mm² - 70 mm² (2x)
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
10 mm² - 185 mm² (1x)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto