Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 4p, fino a 160 A, 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266755
|
| EAN |
4015082667559
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-160-XKC
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Cavo di rame
Quattro poli |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
12 - 350 AWG/kcmil (1x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) |