Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266763
Codice del modello: +NZM2-XKRO

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, superiore a 3 poli

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266763
EAN
4015082667634
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.298 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
+NZM2-XKRO

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 250 A (Al)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
A 3 poli
Adatto per
Capicorda in alluminio
3 poli
Capicorda in rame
Tipo
Morsetto
Utilizzato con
NZM2, PN2, N2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technical data - mechanical

Posizione di montaggio
Montato superiormente

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 16 mm x 5 mm
Max. 24 mm x 8 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
2 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 6 segmenti da 24 mm x 0,5 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
10 mm² - 50 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.