Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 3p, 1 lato interruttore
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266765
|
| EAN |
4015082667658
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.403 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-XKR
|
| Tipo |
Morsetto
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
3 poli Capicorda in alluminio |
| Utilizzato con |
NZM2, PN2, N2
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
4 mm² - 185 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 50 mm² (1x) 10 mm² - 50 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 16 mm x 5 mm
Max. 24 mm x 8 mm |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 6 segmenti da 24 mm x 0,5 mm
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| Modello |
Altro
|