Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, superiore a 4 poli
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266766
|
| EAN |
4015082667665
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.422 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
+NZM2-4-XKRO
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Capicorda in alluminio
Capicorda in rame Quattro poli |
| Tipo |
Morsetto
|
| Utilizzato con |
NZM2-4, PN2-4, N2-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Posizione di montaggio |
Montato superiormente
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 24 mm x 8 mm
Min. 16 mm x 5 mm |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 6 segmenti da 24 mm x 0,5 mm
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 10 mm² - 50 mm² (1x) |