Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266768
NZM2-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 4p, 1 lato interruttore

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266768
EAN
4015082667689
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.574 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-4-XKR

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 250 A (Al)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Capicorda in alluminio
Capicorda in rame
Quattro poli
Tipo
Morsetto
Utilizzato con
NZM2-4, PN2-4, N2-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 24 mm x 8 mm
Min. 16 mm x 5 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
2 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 6 segmenti da 24 mm x 0,5 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
4 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
4 mm² - 70 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.