Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266773
NZM2-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Protezione dal contatto con le dita, IP2X, 3p, dimensione 2, K

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266773
EAN
4015082667733
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.081 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XIPK

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Adatto per
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Morsetto
  • Protezione IP2X contro i contatti con le dita
Utilizzato con
NZM2, PN2, N2
Morsetti a mantello

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
IP2X (protezione dal contatto con le dita)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.