Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Protezione dal contatto con le dita, IP2X, 4p, dimensione 2, A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266778
|
| EAN |
4015082667788
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-XIPA
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo |
Protezione IP2X contro i contatti con le dita
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Coperchio NZM2-XKSA or NZM2 or NZM2...(C)NA e N(S)2...NA |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
IP2X (protezione dal contatto con le dita)
|