Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266780
Codice del modello: NZM3-4-XKS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Collegamento a vite, 4 p, standard, misura 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266780
EAN
4015082667801
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.212 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKS

Delivery program

Tipo
Morsetto
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
≦ 400 A
Carcassa
NZM3
Adatto per
Capicorda in rame
Capicorda in alluminio
Quattro poli
Utilizzato con
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 400 A

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
10 mm² - 120 mm² (1x)
4 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 120 mm² (2x)
350 AWG/kcmil (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti da 32 mm x 1 mm
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.