Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266781
+NZM3-4-XKCO

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 4p, in alto fino a 630 A, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266781
EAN
4015082667818
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.53 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
+NZM3-4-XKCO

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Quattro poli
Cavo di rame
Tipo
Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
≦ 630 A

Technical data - mechanical

Posizione di montaggio
Montato superiormente

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore in rame)
630 A: 10 segmenti di 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm o 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti di 24 mm x 1 mm o 11 segmenti di 21 mm x 1 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² - 120 mm² (2x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
35 mm² - 240 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto