Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266782
Codice del modello: +NZM3-4-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 4p, sul fondo fino a 630A, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266782
EAN
4015082667825
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.53 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
+NZM3-4-XKCU

Delivery program

Tipo
Morsetti a mantello
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A
Carcassa
NZM3
Adatto per
Quattro poli
Cavo di rame
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Montato posteriormente

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
35 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 120 mm² (2x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
630 A: 10 segmenti di 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm o 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti di 24 mm x 1 mm o 11 segmenti di 21 mm x 1 mm
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto