Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266791
Codice del modello: +NZM3-XKRU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, inferiore a 3 poli, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266791
EAN
4015082667917
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.832 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
+NZM3-XKRU

Delivery program

Tipo
Morsetto
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
630 A (Cu), 500 A (Al)
Carcassa
NZM3
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Capicorda in alluminio
Utilizzato con
NZM3, PN3, N3

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Montato posteriormente

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti da 32 mm x 1 mm
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.