Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, superiore a 4 poli, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266793
|
| EAN |
4015082667931
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
1.186 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
+NZM3-4-XKRO
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
Capicorda in alluminio Quattro poli |
| Tipo |
Morsetto
|
| Utilizzato con |
NZM3-4, PN3-4, N3-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| Posizione di montaggio |
Montato superiormente
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti da 32 mm x 1 mm
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x) |