Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266794
+NZM3-4-XKRU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, inferiore a 4 poli, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266794
EAN
4015082667948
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
1.186 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
+NZM3-4-XKRU

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A (Cu), 500 A (Al)
Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Capicorda in rame
Quattro poli
Capicorda in alluminio
Tipo
Morsetto
Utilizzato con
NZM3-4, PN3-4, N3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical data - mechanical

Posizione di montaggio
Montato posteriormente

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti da 32 mm x 1 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.