Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266795
Codice del modello: NZM3-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 4p, 1 pagina, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266795
EAN
4015082667955
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
1.439 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKR

Informazioni aggiuntive

Modello
Altri

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A (Cu), 500 A (Al)
Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Capicorda in rame
Capicorda in alluminio
Quattro poli
Tipo
Morsetto
Utilizzato con
NZM3-4, PN3-4, N3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti da 32 mm x 1 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto