Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266797
NZM3/4-XSTS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Terminale dei circuito di controllo, collegamento a vite, dimensione 3/4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266797
EAN
4015082667979
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM3/4-XSTS

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Carcassa
NZM3/4
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Adatto per
Collegamento a vite
Unipolare
Tipo
Terminale dei circuito di controllo
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto