Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266804
NZM3-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Protezione dal contatto con le dita, IP2X, 3p, dimensione 3, K

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266804
EAN
4015082668044
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XIPK

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM3
Numero di poli
3 poli
Tipo
Protezione IP2X contro i contatti con le dita
Utilizzato con
NZM3, PN3, N3
Morsetti a mantello

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
IP2X (protezione dal contatto con le dita)

Esporta le caratteristiche del prodotto