Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266808
Codice del modello: NZM3-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Protezione dal contatto con le dita, IP2X, 3p, dimensione 3, A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266808
EAN
4015082668082
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XIPA

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Morsetto
  • Protezione IP2X contro i contatti con le dita
Numero di poli
3 poli
Carcassa
NZM3
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
Coperchio NZM3-XKSA o NZM3 o NZM3...(C)NA e N(S)3...NA
NZM3, PN3, N(S)3

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP2X (protezione dal contatto con le dita)
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.