Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266814
Codice del modello: NZM4-XKM1

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra modulo con 1 foro a 3 poli, dimensione 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
266814
EAN
4015082668143
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.621 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
UL listed
Codice modello
NZM4-XKM1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1250 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Morsetto
Adatto per
3 poli
Capicorda in rame
Tipo
Terminali a piastra
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1250 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Morsetto

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti di 40 mm x 1 mm (2x)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
95 mm² - 300 mm² (2x)
250 - 600 AWG/kcmil (1x)
120 mm² - 300 mm² (1x)
Altitudine di funzionamento 600 AWG/kcmil (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto