Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra modulo con 1 foro a 4 poli, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266815
|
| EAN |
4015082668150
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
61 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
0.825 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-4-XKM1
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 1250 A
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetto
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
Quattro poli |
| Tipo |
Terminali a piastra
|
| Utilizzato con |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 1250 A
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetto
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x) |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti di 40 mm x 1 mm (2x)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x) |
| Capacità morsetti (cavo flessibile) |
120 mm² - 300 mm² (1x)
Altitudine di funzionamento 600 AWG/kcmil (2x) 250 - 600 AWG/kcmil (1x) 95 mm² - 300 mm² (2x) |