Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266820
NZM4-XKM2

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra modulo con 2 fori a 3 poli, dimensione 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266820
EAN
4015082668204
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
129 mm
Peso prodotto
0.639 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CE marking
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
Codice modello
NZM4-XKM2

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
2 foro
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Tipo
Terminali a piastra
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
2 foro

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
35 mm² - 185 mm² (4x)
Altitudine di funzionamento 350 AWG/kcmil (2x)
2 - 350 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 185 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto