Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266821
Codice del modello: NZM4-4-XKM2

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra modulo con 2 fori a 4 poli, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266821
EAN
4015082668211
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
172 mm
Peso prodotto
0.825 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-4-XKM2

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
2 foro
Adatto per
Capicorda in rame
Quattro poli
Tipo
Terminali a piastra
Utilizzato con
NZM4-4, N4-4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
2 foro

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
35 mm² - 185 mm² (4x)
95 mm² - 185 mm² (2x)
2 - 350 AWG/kcmil (4x)
Altitudine di funzionamento 350 AWG/kcmil (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto