Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266836
NZM4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 3 p, 1 lato interruttore, misura 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266836
EAN
4015082668365
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
159 mm
Peso prodotto
2.529 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM4-XKA

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Adatto per
3 poli
Cavo di rame
Tipo
  • Accessorio
  • Morsetto a tunnel
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
50 mm² - 240 mm² (4x)
Max 500 AWG/kcmil (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)
50 mm² - 240 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto