Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266837
NZM4-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 4 p, 1 lato interruttore, misura 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266837
EAN
4015082668372
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
212 mm
Peso prodotto
3.403 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947
EN 60947
Codice modello
NZM4-4-XKA

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
4 Pole
Adatto per
Cavo di rame
Quattro poli
Tipo
  • Accessori
  • Morsetto a tunnel
Utilizzato con
NZM4-4, N4-4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1400 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
4 Pole

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
50 mm² - 240 mm² (4x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
Max 500 AWG/kcmil (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto