Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266843
NZM4-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 4p, 1 pagina, dimensione 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266843
EAN
4015082668433
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
1.748 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA Certified
Codice modello
NZM4-4-XKR

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1250 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Quattro poli
Capicorda in alluminio
Capicorda in rame
Tipo
  • Accessori
  • Collegamento sul lato posteriore
  • Morsetto
Utilizzato con
NZM4-4, N4-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1250 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
120 mm² - 185 mm² (1x)
95 mm² - 185 mm² (2x)
185 mm² (1x)
70 mm² - 185 mm² (2x)
35 mm² - 185 mm² (4x)
50 mm² - 185 mm² (4x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.