Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 3p, per collegamento a vite, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266846
|
| EAN |
4015082668464
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
0.576 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
UL/CSA IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC 60947
UL 489 CE marking UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CSA certified UL listed CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) |
| Codice modello |
NZM4-XKSA
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used.
Included in the set with tunnel terminals.
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM4, N(S)4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche speciali |
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used.
Included in the set with tunnel terminals.
|