Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 4p, per collegamento a vite, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266847
|
| EAN |
4015082668471
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
240 mm
|
| Peso prodotto |
0.761 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) CSA certified UL489 IEC60947 UL listed UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM4-4-XKSA
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo |
Coprimorsetti
|
| Utilizzato con |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.