Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 4p, fino a 160 A, 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
267075
|
| EAN |
4015082670757
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
13 mm
|
| Altezza prodotto |
24.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.096 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1-4-XKC
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Cavo di rame
Quattro poli |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
10 mm² - 70 mm² (1x)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x) 6 mm² - 25 mm² (2x) |