Scheda di ingresso digitale per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 32DI
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton XIOC - Scheda di ingresso
|
| Sigla catalogo |
267411
|
| EAN |
4015082674113
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.155 kg
|
| Certificazione/i |
UL508
CSA CSA File No.: 012528 EN 50178 CE UL CSA Class No.: 2252-01 IEC/EN 61131-2 UL File No.: E135462 CSA-C22.2 No. 0-M CSA-C22.2 No. 142-M UL Category Control No.: NRAQ |
| Codice modello |
XIOC-32DI
|
| Resistenza agli urti |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato: 16 LED verdi (commutabili: 0 - 15, 16 - 31)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
3.8 W
|
| Black-out |
Max 3,8 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Uscite
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a innesto
|
| Range ammesso |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
|
| Corrente assorbita |
100 mA, con moduli montati
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Protezione |
Classe di protezione: 1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Livello di commutazione |
≤ 5 V DC, OFF, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
≥ 15 V DC, ON, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs |
| Tipo |
modulo digitale
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di canali |
32, ingresso
|
| Tempo di ritardo |
≤ 5 ms (normalmente 4 ms), Soppressione rimbalzi attivata
≤ 5 ms typ., ingressi digitali 24 V DC, Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata |
| Ingresso |
Tensione (DC)
32 ingressi (24 V DC) |
| Corrente di ingresso |
4,3 mA
|
| Corrente di ingresso a segnale 1 |
4.3 mA
|
| Impedenza di ingresso |
5,6 kΩ
|
| Tensione di ingresso |
24 V DC (moduli)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
32
|
| Numero di uscite (digitali) |
0
|
| Corrente di uscita |
0 A
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Ingressi digitali: optoisolati
|
| Morsetti |
|