Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Connessione fieldbus, profibus-DPV1-Slave
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
|
| Sigla catalogo |
270333
|
| EAN |
4015082703332
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.102 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4 EN 55011 EN 55022 IEC 60068-2-6 |
| Codice modello |
NZM-XDMI-DPV1
|
| Funzioni |
Protezione contro inversioni di polarità, Alimentazione AS-I
Slave PROFIBUS-DP |
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Accessorio necessario |
Terminazione bus esterna separata
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Diagnostica e comunicazione
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
Diagnosi, comunicazione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Servizi di rete non ciclici |
Impostazioni di protezione di visualizzazione/corrispondenza, elenco eventi, identificazione, ore di funzionamento, operazioni di commutazione, ora
|
| Indirizzi bus |
1 - 26 tramite DMI
|
| Visualizzazione |
Profibus-DP LED (BUS): rosso
|
| Tipo di interfaccia |
RS485
|
| Protocollo |
PROFIBUS-DP
PROFIBUS |
| Servizi (ciclici) |
Azionamento comando a distanza, Ingressi/uscite display/funzionamento NZM-XDMI612, funzioni partenza motore
Stato ON/OFF/triplo (dettagliato), caricare le avvertenze anticipate, correnti di fase I1/I2/I3 [A] |
| Impulso burst |
2 kV
|
| EMC dei campi elettromagnetici rfi (IEC EN 61000-4-3) |
10 V/m
|
| EMC di scarica elettrostatica in aria livello 3 (IEC/EN 61000-4-2) |
8 KV
|
| EMC di livello scarica elettrostatica da contatto 3 (IEC/EN 61000-4-2) |
6 KV
|
| Dissipazione del calore dell’alimentazione a 24 V DC |
4.8 W
|
| Resistenza di isolamento |
in conformità a EN 50178
|
| Isolamento |
Tra bus e alimentazione (semplice), tra bus e alimentazione e NZM-XDMI612 (separazione galvanica sicura)
|
| Grado di inquinamento |
2 (EMC)
|
| Alimentazione consentita - max |
28.8 VDC
|
| Alimentazione consentita - min |
20.4 VDC
|
| Display stato di alimentazione |
LED di alimentazione (POW): verde
|
| Corrente nominale dell’alimentazione |
200 mA (24 V DC)
|
| Ondulazione residua - max |
5 %
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Tensione nominale |
24 V (-15/+20 %)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Resistenza alla corrosione |
1 cm³/m³ (4 giorni SO₂)
10 cm³/m³ (4 giorni SO₂) |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dimensioni |
35,5 mm x 90 mm x 58 mm
|
| Altezza caduta (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Altro
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Metodo di montaggio |
Guida omega IEC/EN 60715, 35 mm o montaggio a vite con basi di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio frontale possibile Montaggio su guida possibile |
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Pressione aria di esercizio - max |
1080 hPa
|
| Pressione di esercizio - min |
795 hPa
|
| Altezza caduta libera, imballato (EN 60068-2-32) |
1 m
|
| Umidità relativa - max |
95 %
|
| Resistenza agli urti |
18 impatti (IEC 60068-2-27)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Vibrazioni ad accelerazione costante 2 g (IEC/EN 60068-2-6) |
57 Hz - 150 Hz
|
| Vibrazioni ad ampiezza costante 0,15 mm (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 Hz - 57 Hz
|
| Capacità morsetti (cavo) |
0,2 mm² - 2,5 mm² con puntalino
AWG 22 - AWG 12 con puntalino |
| Capacità morsetti (filo pieno) |
0,2 mm² - 4 mm² (AWG 22 - AWG 12)
|
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm
|