Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271447
NZM3-XTVD-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile, dimensione 3, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
271447
EAN
4015082714475
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.382 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA certified
Codice modello
NZM3-XTVD-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM3, N3

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Chiusura singola
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto