Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile, dimensione 4, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
271448
|
| EAN |
4015082714482
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
1.753 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed UL489 CSA certified IEC60947 |
| Codice modello |
NZM4-XTVD-NA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM4, N4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0 |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Chiusura singola
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta |
| Caratteristiche speciali |
|