Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia per comando rinviato e bloccoporta rossa-gialla, dimensione 2, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
271450
|
| EAN |
4015082714505
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.785 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
UL489 CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (File No. E140305) IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM2-XTVDVR-NA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore Arresto d’emergenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2, N(S)2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0 |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Doppia chiusura
|
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|