Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271452
NZM4-XTVDVR-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia per comando rinviato e bloccoporta rossa-gialla, dimensione 4, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
271452
EAN
4015082714529
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.906 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
Codice modello
NZM4-XTVDVR-NA

Gamma

Caratteristiche
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto