Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271453
NZM1-XDTV-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, nero, bloccabile sulla maniglia, per NZM1, tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
271453
EAN
4015082714536
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL489
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (File No. E140305)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM1-XDTV-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa su interruttore con bloccoporta
Utilizzato con
NZM1, N(S)1

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Il bloccoporta non è compatibile con il bloccaggio meccanico
Bloccoporta in posizione ON
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Il bloccoporta può essere rimosso dall'esterno utilizzando un utensile a punta da 1 mm
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP40
4X. 12
Impianto di blocco
Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadri MCC
Modificabile anche in posizione I
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto