Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271454
Codice del modello: NZM2-XDTV-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, nero, bloccabile sulla maniglia, tipo NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
271454
EAN
4015082714543
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA certified
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Codice modello
NZM2-XDTV-NA

Delivery program

Caratteristiche
Lucchettabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Sezionatore di potenza
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglia rotativa su interruttore con bloccoporta
Utilizzato con
NZM2, N(S)2

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Il bloccoporta può essere rimosso dall'esterno utilizzando un utensile a punta da 1 mm
Il bloccoporta non è compatibile con il bloccaggio meccanico
Bloccoporta in posizione ON
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP40
4X. 12
Impianto di blocco
Modificabile anche in posizione I
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadri MCC
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto