Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271457
NZM2-XKA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 3 p, 1 pagina, misura 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
271457
EAN
4015082714574
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
0.517 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
UL listed
IEC60947
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM2-XKA

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 225 A (Al)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Adatto per
Cavo di rame
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Morsetto a tunnel
Utilizzato con
NZM2, PN2, N(S)2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 225 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
Max. 240 mm² sull'ingresso del collegamento di alimentazione
6 - 350 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 185 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.