Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 4 p, 1 pagina, misura 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
271458
|
| EAN |
4015082714581
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.662 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-XKA
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 225 A (Al)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Quattro poli
Cavo di rame |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 225 A (Al)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
6 - 350 AWG/kcmil (1x)
Max. 240 mm² sull'ingresso del collegamento di alimentazione 25 mm² - 185 mm² (1x) |