Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271507
NZM4-XTVD-60

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, albero max 60 mm, dimensione 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
271507
EAN
4015082715076
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM4-XTVD-60

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
La porta è apribile in OFF
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Chiusura singola
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto