Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile sulla maniglia + interruttore, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
271509
|
| EAN |
4015082715090
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.768 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL489 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2-XTVDV-60
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON La porta è apribile in OFF Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Doppia chiusura
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I |
| Caratteristiche speciali |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|