Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271511
Codice del modello: NZM4-XTVDV-60

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile sulla maniglia + interruttore, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
271511
EAN
4015082715113
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.78 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (File No. E140305)
Codice modello
NZM4-XTVDV-60

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto