Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271513
Codice del modello: NZM2-XTVDVR-60

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, albero max 60 mm, dimensione 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
271513
EAN
4015082715137
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.776 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM2-XTVDVR-60

Delivery program

Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Caratteristiche
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Carcassa
NZM2
Dotato di:
Lucchetto
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto