Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271514
NZM3-XTVDVR-60

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, albero max 60 mm, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
271514
EAN
4015082715144
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.423 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
IEC60947
Codice modello
NZM3-XTVDVR-60

Gamma

Caratteristiche
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Accessori
  • Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto