Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, albero max 60 mm, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
271515
|
| EAN |
4015082715151
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
1.833 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL489 |
| Codice modello |
NZM4-XTVDVR-60
|
| Tipo |
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
Sezionatore Interruttore automatico di potenza |
| Utilizzato con |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite La porta è apribile in OFF Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Doppia chiusura
|
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|