Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 250 x 187,5 x 175 mm, per NZM grandezza 1, TVD
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
271522
|
| EAN |
4015082715229
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
187.5 mm
|
| Peso prodotto |
2.614 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1-XCI23-TVD
|
| Tipo |
xEnergy Safety Ci
|
| Modello |
In custodia
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
63 A
|
| Custodia |
CI23-150
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
Standard, nero/grigio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
NZM1, PN1, N(S)1
xEnergy Safety Ci |