Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271527
NZM1-XCI23-TVDVR

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 250 x 187,5 x 175 mm, per NZM grandezza 1, TVDR

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
271527
EAN
4015082715274
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
187.5 mm
Peso prodotto
3.05 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XCI23-TVDVR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Pittogramma trasparente
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Caratteristiche speciali
  • Completa di tutte le parti funzionali necessarie.
  • Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta
Adatto per
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
NZM1, PN1, N(S)1
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Modello
In custodia
Numero di poli
3 poli
Tipo
xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
63 A

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP65
Altro
Custodia
CI23-150
Materiale custodia
Plastica
Carcassa
NZM1
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
Terminale per retrofitting del 5° conduttore (conduttore neutro)
K50/1

Esporta le caratteristiche del prodotto