Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 375 x 250 x 175 mm, per NZM grandezza 1, TVDR
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
271528
|
| EAN |
4015082715281
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
4.103 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE
|
| Note catalogo |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
| Codice modello |
NZM1-XCI43-TVDVR
|
| Tipo |
xEnergy Safety Ci
|
| Modello |
In custodia
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
125A
|
| Custodia |
CI43-150
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
| Dotato di: |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Pittogramma trasparente |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
xEnergy Safety Ci |