Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 375 x 250 x 225 mm, per NZM grandezza 3, TVDR
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
271529
|
| EAN |
4015082715298
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
6.296 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-XCI43-TVDVR
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta Completa compresa tutte le parti funzionali necessarie
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Modello |
In custodia
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Tipo |
xEnergy Safety Ci
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
≤ 200 A
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Custodia |
CI43-200
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
| Terminale per retrofitting del 5° conduttore (conduttore neutro) |
K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
|