Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 750 x 375 x 275 mm, per NZM grandezza 4, TVDR
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
271530
|
| EAN |
4015082715304
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
275 mm
|
| Altezza prodotto |
750 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
13.639 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-XCI48-TVDVR
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta Completa compresa tutte le parti funzionali necessarie
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
xEnergy Safety Ci |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Modello |
In custodia
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Tipo |
xEnergy Safety Ci
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
≤ 400 A
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Custodia |
CI48-250
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
| Terminale per retrofitting del 5° conduttore (conduttore neutro) |
K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR
|